(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo recto -

Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo recto -
  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: Ajuste a presión
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBA8-10
SGBA8-13
SGBA8-16
SGBA8-20
SGBA8-[10,​13,​16,​20]
SGBA8-LC[5-19.9/0.1]
SGBA10-10
SGBA10-13
SGBA10-16
SGBA10-20
SGBA10-25
SGBA10-[10,​13,​16,​20,​25]
SGBA10-LC[8-24.9/0.1]
SGBA13-13
SGBA13-16
SGBA13-20
SGBA13-25
SGBA13-LC[10-24.9/0.1]
SGBA16-16
SGBA16-20
SGBA16-25
SGBA16-30
SGBA16-[16,​20,​25,​30]
SGBA16-LC[13-29.9/0.1]
SGBA20-20
SGBA20-25
SGBA20-30
SGBA20-[20,​25,​30]
SGBA20-LC[16-29.9/0.1]
SGBA25-25
SGBA25-30
SGBA25-35
SGBA25-[25,​30,​35]
SGBA25-LC[20-34.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno813-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno820-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10810 ~ 20-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-5 ~ 19.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1025-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101010 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1313-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1316-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1320-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1325-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-10 ~ 24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1616-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1620-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1625-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1630-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101616 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-13 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2025-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2030-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102020 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-16 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2535-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102525 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-20 ~ 34.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para llano (tipo de aceite)
Métodos de montaje del casquillo Presione fit Material SUJ2