(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de guía del separador de alta rigidez -Tipo fijo a la placa del separador, recto-

Pernos de guía del separador de alta rigidez -Tipo fijo a la placa del separador, recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de pasador: Tipo fijado a placa extractora
· Material: SUJ2
· Alteración

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPWS16-[70-90/10]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS16-[70-90/10]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS16-LAC[60-90/1]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS16-LAC[60-90/1]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS20-[80-100/10]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS20-[80-100/10]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS20-LAC[70-99/1]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS20-LAC[70-99/1]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS25-[90-110/10]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWS25-[90-110/10]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1]
SGPWS25-LAC[80-109/1]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWS25-LAC[80-109/1]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del poste)
(mm)
B (longitud de ajuste a presión)
(mm)
LA (longitud del lado del plato separador)
(mm)
ALC (alteración de la dimensión LA)
(mm)
LB (longitud lateral de la placa de perforación)
(mm)
LBC (alteración de la dimensión LB)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101610 ~ 3070 ~ 90-30 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101610 ~ 3070 ~ 90--20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

101610 ~ 30-60 ~ 9030 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101610 ~ 30-60 ~ 90-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

102010 ~ 3080 ~ 100-40 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102010 ~ 3080 ~ 100--30 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

102010 ~ 30-70 ~ 9940 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102010 ~ 30-70 ~ 99-30 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

102510 ~ 3090 ~ 110-50 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102510 ~ 3090 ~ 110--40 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

102510 ~ 30-80 ~ 10950 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102510 ~ 30-80 ~ 109-40 ~ 90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 5μm Tipo de pin Tipo fijado a la placa del separador
Material SUJ2 Modificaciones