(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines para separadores guía - tipo desmontable -

Pines para separadores guía - tipo desmontable -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de pasador: Desmontable
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPR8-[30-70/10]
SGPR8-LC[30-69.5/0.5]
SGPR8-LC[70.5-80/0.5]
SGPR10-70
SGPR10-[30-80/10]
SGPR10-LC[30-79.5/0.5]
SGPR10-LC[80.5-100/0.5]
SGPR13-50
SGPR13-60
SGPR13-70
SGPR13-[40-100/10]
SGPR13-LC[30-99.5/0.5]
SGPR13-LC[100.5-120/0.5]
SGPR16-60
SGPR16-70
SGPR16-80
SGPR16-90
SGPR16-120
SGPR16-[40-120/10]
SGPR16-LC[30-119.5/0.5]
SGPR16-LC[120.5-140/0.5]
SGPR20-50
SGPR20-60
SGPR20-70
SGPR20-80
SGPR20-90
SGPR20-100
SGPR20-120
SGPR20-[50-120/10]
SGPR20-LC[30-119.5/0.5]
SGPR20-LC[30-120/5]
SGPR20-LC[120.5-140/0.5]
SGPR20-LC[130-140/5]
SGPR25-70
SGPR25-80
SGPR25-90
SGPR25-100
SGPR25-110
SGPR25-120
SGPR25-[60-120/10]
SGPR25-LC[30-119.5/0.5]
SGPR25-LC[40-115/5]
SGPR25-LC[120.5-140/0.5]
SGPR25-LC[125-140/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10830 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-30 ~ 69.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-70.5 ~ 80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1070-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-30 ~ 79.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-80.5 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1350-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1360-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1370-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-30 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-100.5 ~ 120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1660-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1670-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1680-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1690-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno16120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101640 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-30 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-120.5 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno2050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno2060-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2070-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2080-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2090-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20100-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102050 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-30 ~ 119.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-30 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-120.5 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-130 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2570-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2580-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2590-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25100-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25110-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102560 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-30 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-40 ~ 115
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-120.5 ~ 140
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-125 ~ 140

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 5μm Tipo de pin Desmontable
Material SUJ2