(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de pasador: Recto
· Material: SUJ2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGPN8-[40-80/10] |
SGPN8-LC[20-120/0.5] |
SGPN10-[40-100/10] |
SGPN10-LC[20-150/0.5] |
SGPN13-60 |
SGPN13-[40-120/10] |
SGPN13-LC[20-180/0.5] |
SGPN16-60 |
SGPN16-70 |
SGPN16-80 |
SGPN16-110 |
SGPN16-120 |
SGPN16-[50,60,70,80,90,100,110,120] |
SGPN16-LC[20-200/0.5] |
SGPN20-90 |
SGPN20-120 |
SGPN20-130 |
SGPN20-140 |
SGPN20-[60-140/10] |
SGPN20-LC[20-200/0.5] |
SGPN25-110 |
SGPN25-120 |
SGPN25-130 |
SGPN25-140 |
SGPN25-[70-140/10] |
SGPN25-LC[25-200/0.5] |
Cargando…
Tipo | Patas | Rango de tolerancia | 5μm | Tipo de pin | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente