(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines para separadores guía - tipo con cabeza -

Pines para separadores guía - tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de pasador: con cabeza
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPH8-[40-80/10]
SGPH8-LC[80.5-120/0.5]
SGPH10-[40-100/10]
SGPH10-LC[20-99.5/0.5]
SGPH10-LC[100.5-150/0.5]
SGPH13-70
SGPH13-[40-120/10]
SGPH13-LC[20-119.5/0.5]
SGPH13-LC[120.5-180/0.5]
SGPH16-90
SGPH16-100
SGPH16-110
SGPH16-120
SGPH16-[50-140/10]
SGPH16-LC[20-200/0.5]
SGPH20-80
SGPH20-90
SGPH20-100
SGPH20-110
SGPH20-120
SGPH20-140
SGPH20-[60-140/10]
SGPH20-LC[20-139.5/0.5]
SGPH20-LC[140.5-200/0.5]
SGPH25-90
SGPH25-100
SGPH25-110
SGPH25-120
SGPH25-130
SGPH25-140
SGPH25-[70-140/10]
SGPH25-LC[20-139.5/0.5]
SGPH25-LC[140.5-200/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10840 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-80.5 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

101040 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-20 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-100.5 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1370-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-20 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-120.5 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1690-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Ninguno16100-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno16110-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno16120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101650 ~ 140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-20 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2080-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2090-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20100-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20110-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20120-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno20140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102060 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-20 ~ 139.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-140.5 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2590-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25100-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25110-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25120-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25130-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102570 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-20 ~ 139.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-140.5 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 5μm Tipo de pin Con cabeza
Material SUJ2