(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de guía de material - Tipo endurecido por inducción, fijo a placas de matriz -

Unidades de guía de material - Tipo endurecido por inducción, fijo a placas de matriz -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de guía de material (placas de matriz fijas, endurecidas por inducción), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZGUB13-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB16-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB20-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB-L13-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-L16-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-L20-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R13-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R16-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R20-[100-140/20]-[1-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación B
(mm)
L
(mm)
W (ancho de guía de material)
(mm)
Y (altura del talón)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Unidades13100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Unidades16100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Unidades20100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Carril L13100 ~ 140-1 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Carril L16100 ~ 140-1 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Carril L20100 ~ 140-1 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Carril R13100 ~ 140-1 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Carril R16100 ~ 140-1 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Carril R20100 ~ 140-1 ~ 30