(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de empuje

Pines de empuje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de empuje, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JP1-[5-70/0.1]
JP1.5-[5-70/0.1]
JP2-[5-70/0.1]
JP2.5-[5-70/0.1]
JP3-[5-70/0.1]
JP4-[5-70/0.1]
JP5-[5-70/0.1]
JPW2-[10-100/0.1]
JPW3-[10-100/0.1]
JPW4-[10-100/0.1]
JPW5-[10-100/0.1]
JPW6-[10-100/0.1]
JPW8-[10-100/0.1]
JPW10-[10-100/0.1]
JPWH2-[10-100/0.1]
JPWH3-[10-100/0.1]
JPWH4-[10-100/0.1]
JPWH5-[10-100/0.1]
JPWH6-[10-100/0.1]
JPWH8-[10-100/0.1]
JPWH10-[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del pasador)
(mm)
Tolerancia de dimensión L L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1.5+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2.5+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5+0.3/05 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F8±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F10±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H132±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H133±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H134±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H135±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H136±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H138±0.110 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H1310±0.110 ~ 100