(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Con brida.

Opresores de Resorte - Con brida.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Material de la nariz: Acero al carbono 1045

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPJH3-1.5
FPJH3-3
FPJH4-2
FPJH4-4
FPJH5-3
FPJH5-5
FPJH6-3
FPJH6-5
FPJH8-3
FPJH8-5
FPJH10-5
FPJH10-10
FPJH12-5
FPJH12-10
FPJH12-15
FPJH16-10
FPJH16-15
FPJH16-20
FPJH16-30
FPJH16-40
FPJL3-1.5
FPJL3-3
FPJL4-2
FPJL4-4
FPJL5-3
FPJL5-5
FPJL6-3
FPJL6-5
FPJL8-3
FPJL8-5
FPJL10-5
FPJL10-10
FPJL12-5
FPJL12-10
FPJL12-15
FPJL16-10
FPJL16-15
FPJL16-20
FPJL16-30
FPJL16-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de carga M (diámetro del tornillo)
(mm)
S (carrera)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas31.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas83
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera31.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para carga ligera55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1640