(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opresores de Resorte - Punta hexagonal.

Opresores de Resorte - Punta hexagonal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Material de la nariz: Acero al carbono 1045

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJHR10-5
PJHR10-10
PJHR12-5
PJHR12-10
PJHR12-15
PJHR16-10
PJHR16-15
PJHR16-20
PJHR16-30
PJHR16-50
PJHR16-80
PJHR24-7
PJHR24-15
PJHR30-20
PJLR10-5
PJLR10-10
PJLR12-5
PJLR12-10
PJLR12-15
PJLR16-10
PJLR16-15
PJLR16-20
PJLR16-30
PJLR16-50
PJLR16-80
PJLR24-7
PJLR24-15
PJLR30-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de carga M (diámetro del tornillo)
(mm)
S (carrera)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para cargas pesadas1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas1680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas2415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para cargas pesadas3020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera1650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para carga ligera1680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera2415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para carga ligera3020