(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación

Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación
  • Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación
  • Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación
  • Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación

· Forma: Bloque
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLH-L0606-[8,​10]-S[1,​2]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-[8,​10]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-[8,​10]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-LC[7-7.9/0.1]-S[1,​2]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-LC[7-7.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-LC[7-7.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-LC[8.1-9.9/0.1]-S[1,​2]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0606-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-L0808-[8,​10]-S[1,​2]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-[8,​10]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-[8,​10]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-[8,​10]-XC[1-3.5/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[7-7.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[7-7.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[7-7.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[7-7.9/0.1]-XC[1-3.5/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[8.1-9.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L0808-LC[8.1-9.9/0.1]-XC[1-3.5/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-L1010-[8,​10]-S[1,​2]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-[8,​10]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-[8,​10]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-LC[7-7.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-LC[7-7.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-LC[7-7.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-LC[8.1-9.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-L1010-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R0606-[8,​10]-S[1,​2]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-[8,​10]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-[8,​10]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-LC[7-7.9/0.1]-S[1,​2]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-LC[7-7.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-LC[7-7.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-LC[8.1-9.9/0.1]-S[1,​2]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0606-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[0.8-1.8/0.1]
BLH-R0808-[8,​10]-S[1,​2]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-[8,​10]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-[8,​10]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-[8,​10]-XC[1-3.5/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[7-7.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[7-7.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[7-7.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[7-7.9/0.1]-XC[1-3.5/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[8.1-9.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[8.1-9.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R0808-LC[8.1-9.9/0.1]-XC[1-3.5/0.1]-A[1-3.5/0.1]
BLH-R1010-[8,​10]-S[1,​2]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-[8,​10]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-[8,​10]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-[8,​10]-XC[2.5-4.5/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-LC[7-7.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-LC[7-7.9/0.1]-SC[1.1-1.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-LC[7-7.9/0.1]-SC[2.1-5.9/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-LC[7-7.9/0.1]-XC[2.5-4.5/0.1]-A[1-5/0.1]
BLH-R1010-LC[8.1-9.9/0.1]-S[1,​2]-A[1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin orificio de alivio del punzón piloto Dirección de guía de material AV (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
A (diámetro del agujero piloto)
(mm)
G
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
S
(mm)
SC (alteración de la dimensión S)
(mm)
T
(mm)
XC (cambio de posición del orificio piloto)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8-8 ~ 10-1 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8-8 ~ 10--1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8-8 ~ 10--2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--7 ~ 7.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--7 ~ 7.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--7 ~ 7.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--8.1 ~ 9.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--8.1 ~ 9.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--8.1 ~ 9.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10-1 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10--1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10--2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10----1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.9---1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.9---1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10-1 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10--1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10--2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5--8.1 ~ 9.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5--8.1 ~ 9.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano izquierdaCon agujero piloto10101 ~ 5--8.1 ~ 9.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8-8 ~ 10-1 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8-8 ~ 10--1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8-8 ~ 10--2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--7 ~ 7.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--7 ~ 7.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--7 ~ 7.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--8.1 ~ 9.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--8.1 ~ 9.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto660.8 ~ 1.8--8.1 ~ 9.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10-1 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10--1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10--2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5-8 ~ 10----1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--7 ~ 7.9---1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto881 ~ 3.5--8.1 ~ 9.9---1 ~ 3.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10-1 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10--1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10--2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5-8 ~ 10----2.5 ~ 4.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.91 ~ 2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.9-1.1 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.9-2.1 ~ 5.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5--7 ~ 7.9---2.5 ~ 4.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ConMano derechaCon agujero piloto10101 ~ 5--8.1 ~ 9.91 ~ 2---

Cargando…

 

Información básica

Forma Bloque Material Acero Con / sin orificio de aire W/O
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O