(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de elevación -Tipo de precisión con orificio de alivio del punzón piloto-

Pasadores de elevación -Tipo de precisión con orificio de alivio del punzón piloto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: Con
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHHV4-[20,​22,​25,​30]-[1-1.6/0.01]
LHHV6-[25,​30,​33,​35]-[1-3/0.01]
LHHV8-[30,​33,​35,​40]-[1-4/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Dimensión L
(mm)
A (diámetro del orificio de alivio del punzón piloto)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10420 ~ 301 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10625 ~ 351 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10830 ~ 401 ~ 4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Pin Material Acero Con / sin orificio de alivio del punzón piloto Con
Con / sin orificio de aire W/O Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O