(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Elevadores de bloque -Tipo desmontable-

Elevadores de bloque -Tipo desmontable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Bloque
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLR0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR1313-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
A (posición de inicio del cono)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020 ~ 60660.5 ~ 3.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020 ~ 60880.5 ~ 3.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020 ~ 6010100.5 ~ 3.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020 ~ 6013130.5 ~ 3.6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Bloque Material Acero Con / sin orificio de alivio del punzón piloto W/O
Con / sin orificio de aire W/O Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O