(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjuntos levantadores de bloque

Conjuntos levantadores de bloque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Bloque
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLB8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) B (ancho)
(mm)
Spring WF FL (Longitud)
(mm)
Primavera WH FL (Longitud)
(mm)
Spring WL FL (Longitud)
(mm)
Spring WM FL (Longitud)
(mm)
Una longitud)
(mm)
BL
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O8----16 ~ 20-16 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O10----20 ~ 50-16 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O13----40 ~ 60-16 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O16----50 ~ 70-16 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O20----60 ~ 80-16 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con830 ~ 70---16 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con8-30 ~ 70--16 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con8--30 ~ 70-16 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con8---30 ~ 7016 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1030 ~ 70---20 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con10-30 ~ 70--20 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con10--30 ~ 70-20 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con10---30 ~ 7020 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1330 ~ 70---40 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con13-30 ~ 70--40 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con13--30 ~ 70-40 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con13---30 ~ 7040 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1630 ~ 70---50 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con16-30 ~ 70--50 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con16--30 ~ 70-50 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con16---30 ~ 7050 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2030 ~ 70---60 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con20-30 ~ 70--60 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con20--30 ~ 70-60 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con20---30 ~ 7060 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Bloque Material Acero Con / sin orificio de alivio del punzón piloto W/O
Con / sin orificio de aire W/O