(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levantadores de guía - tipo orificio de resorte -

Levantadores de guía - tipo orificio de resorte -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Método de parada: Tope de brida
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLSZ13-[30-60/5]-[2,​2.5,​3.6]
GLSZ16-[30-60/5]-[2,​2.5,​4]
GLSZ20-[40-70/5]-[3.6,​4,​5]
GLSZ25-[40-80/5]-[3.6,​4,​5]
GLSZ32-[40-80/5]-[5,​6,​7]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

101330 ~ 602 ~ 3.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101630 ~ 602 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 703.6 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

102540 ~ 803.6 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

103240 ~ 805 ~ 7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Pin Métodos de parada Tapón de brida Con / sin orificio de aire W/O
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O