(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levantadores de guía- tipo carga pesada -

Levantadores de guía- tipo carga pesada -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Método de parada: Tope de brida
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AGL13-[30-80/0.1]-A[3-10/0.1]-E[7-18/0.1]
AGL16-[30-80/0.1]-A[3-12/0.1]-E[10-20/0.1]
AGL20-[30-90/0.1]-A[3-15/0.1]-E[10-23/0.1]
AGL25-[30-100/0.1]-A[3-18/0.1]-E[12-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101330 ~ 803 ~ 107 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

101630 ~ 803 ~ 1210 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

102030 ~ 903 ~ 1510 ~ 23
1 Pieza(s)

8 Días o más

102530 ~ 1003 ~ 1812 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Pin Métodos de parada Tapón de brida Con / sin orificio de aire W/O
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O