(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de levantadores de guía

Juegos de levantadores de guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Pin
· Método de parada: Tope de brida
· Incluye orificio de aire: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLH4-[10-55/0.1]-[0.5-2/0.1]
GLH6-[10-75/0.1]-[0.5-3/0.1]
GLH8-[10-75/0.1]-[0.7-4.5/0.1]
GLH10-[10-90/0.1]-[0.7-4.5/0.1]
GLH13-[10-90/0.1]-[1-6/0.1]
GLH16-[10-100/0.1]-[1-6/0.1]
GLH20-[15-100/0.1]-[1-6/0.1]
GLH25-[15-100/0.1]-[1-6/0.1]
GLK4-[15-45/0.1]-[0.5-2/0.1]-E[5-10/0.1]-W[1.5-2.2/0.1]
GLK6-[15-72/0.1]-[0.5-3/0.1]-E[5-10/0.1]-W[2.5-4.6/0.1]
GLK8-[15-72/0.1]-[0.7-4.5/0.1]-E[5-10/0.1]-W[3.5-6/0.1]
GLK10-[15-82/0.1]-[0.7-4.5/0.1]-E[5-15/0.1]-W[5-8/0.1]
GLK13-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[5-15/0.1]-W[6-11/0.1]
GLK16-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[10-20/0.1]-W[6-14/0.1]
GLK20-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[10-20/0.1]-W[10-18/0.1]
GLK25-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[10-20/0.1]-W[13-22/0.1]
GLP4-10-0.5
GLP4-10-0.8
GLP4-10-1.0
GLP4-15-0.5
GLP4-15-0.8
GLP4-15-1.0
GLP4-20-0.5
GLP4-20-0.8
GLP4-20-1.0
GLP4-22-0.5
GLP4-22-0.8
GLP4-22-1.0
GLP4-25-0.5
GLP4-25-0.8
GLP4-25-1.0
GLP4-28-0.5
GLP4-28-0.8
GLP4-28-1.0
GLP4-30-0.5
GLP4-30-0.8
GLP4-30-1.0
GLP4-33-0.5
GLP4-33-0.8
GLP4-33-1.0
GLP4-35-0.5
GLP4-35-0.8
GLP4-35-1.0
GLP4-36-0.5
GLP4-36-0.8
GLP4-36-1.0
GLP4-40-0.5
GLP4-40-0.8
GLP4-40-1.0
GLP4-45-0.5
GLP4-45-0.8
GLP4-45-1.0
GLP4-50-0.5
GLP4-50-0.8
GLP4-50-1.0
GLP6-10-0.5
GLP6-10-0.8
GLP6-10-1.0
GLP6-10-1.6
GLP6-15-0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) D (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
Spring WF FL (Longitud)
(mm)
Primavera WH FL (Longitud)
(mm)
Spring WL FL (Longitud)
(mm)
Spring WM FL (Longitud)
(mm)
Spring WR FL (Longitud)
(mm)
Spring WT FL (Longitud)
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O410 ~ 550.5 ~ 2--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O610 ~ 750.5 ~ 3--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O810 ~ 750.7 ~ 4.5--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O1010 ~ 900.7 ~ 4.5--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O1310 ~ 901 ~ 6--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O1610 ~ 1001 ~ 6--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O2015 ~ 1001 ~ 6--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O2515 ~ 1001 ~ 6--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O415 ~ 450.5 ~ 2------5 ~ 101.5 ~ 2.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O615 ~ 720.5 ~ 3------5 ~ 102.5 ~ 4.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O815 ~ 720.7 ~ 4.5------5 ~ 103.5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O1015 ~ 820.7 ~ 4.5------5 ~ 155 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O1320 ~ 821 ~ 6------5 ~ 156 ~ 11
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O1620 ~ 821 ~ 6------10 ~ 206 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O2020 ~ 821 ~ 6------10 ~ 2010 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10W/O2520 ~ 821 ~ 6------10 ~ 2013 ~ 22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4100.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4100.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4101.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4150.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4150.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4151.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4200.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4200.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4201.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4220.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4220.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4221.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4250.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4250.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4251.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4280.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4280.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4281.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4300.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4300.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4301.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4330.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4330.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4331.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4350.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4350.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4351.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4360.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4360.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4361.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4400.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4400.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4401.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4450.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4450.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4451.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4500.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4500.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O4501.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O6100.5--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O6100.8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O6101.0--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O6101.6--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10W/O6150.5--------

Cargando…

 

Información básica

A Pin Métodos de parada Tapón de brida Con / sin orificio de aire W/O