(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Imanes - HXU -

Imanes - HXU -
  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de samario-cobalto
· Material del soporte: Acero al carbono 12L14
· Tipo de perno: N

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXU6
HXU8
HXU10
HXU13
HXU16
HXU20
HXU25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025