(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes - HX/HXH -

Imanes - HX/HXH -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de samario-cobalto
· Material del soporte: Acero al carbono 12L14
· Tipo de perno: N

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HX6
HX8
HX10
HX13
HX16
HX20
HX25
HXH6
HXH8
HXH10
HXH13
HXH16
HXH20
HXH25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Resistencia al calor
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10680
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10880
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101080
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101380
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101680
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102580
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025200