(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PRECISION Placas multipropósito

PRECISION Placas multipropósito

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas multiusos de precisión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UTPB0.3-[10,​13,​16]
UTPB0.4-[10,​13,​16]
UTPB0.5-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB0.5-WC[8-24.9/0.1]
UTPB1-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB1-WC[8-24.9/0.1]
UTPB2-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB2-WC[8-24.9/0.1]
UTPB3-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB3-WC[8-24.9/0.1]
UTPB5-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB5-WC[8-24.9/0.1]
UTPL0.3-[10,​13,​16]-[10-150/0.1]
UTPL0.4-[10,​13,​16]-[10-150/0.1]
UTPL0.5-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL0.5-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL1-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL1-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL2-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL2-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL3-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL3-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL5-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL5-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodos de designación de longitud T (espesor)
(mm)
L (longitud de la placa)
(mm)
W (ancho de placa)
(mm)
WC (alteración de la dimensión W)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)0.3-10 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)0.4-10 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)0.5-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)0.5--8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)1-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)1--8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)2-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)2--8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)3-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)3--8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)5-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fijo (150 mm)5--8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm0.310 ~ 15010 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm0.410 ~ 15010 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm0.510 ~ 15010 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm0.510 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm110 ~ 15010 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm110 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm210 ~ 15010 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm210 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm310 ~ 15010 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm310 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm510 ~ 15010 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Incrementos de 0.1 mm510 ~ 150-8 ~ 24.9