(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de capa espaciadora

Placas de capa espaciadora

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placas de capa espaciadora
  • Placas de capa espaciadora
  • Placas de capa espaciadora
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de capas espaciadoras, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHP0.05
LHP0.1
LHP0.2
LHP0.3
LHP0.4
LHP0.5
LHP0.6
LHP0.7
LHP0.8
LHP0.9
LHP1.0
LHP1.6
LHP-H0.05
LHP-H0.1
LHP-H0.2
LHP-H0.3
LHP-H0.4
LHP-H0.5
LHP-H0.6
LHP-H0.7
LHP-H0.8
LHP-H0.9
LHP-H1.0
LHP-H1.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.05
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero0.9
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo sin agujero1.6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.05
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero0.9
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de agujero1.6