(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques finales de trazo -Tipo endurecido cuadrado

Bloques finales de trazo -Tipo endurecido cuadrado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de final de carrera - endurecidos cuadrados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBVK13-32-[20-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-50/5]
SBVK13-50-[20-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-50/5]
SBVK16-38-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-80/5]
SBVK16-65-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-80/5]
SBVK19-50-[20-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
SBVK19-75-[20-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma exterior)
(mm)
B (diámetro exterior)
(mm)
Color: color seguro L (altura del bloque)
(mm)
L1 (longitud del perno)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101332N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 5015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

101350N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 5015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

101638N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 8015 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

101665N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 8015 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

101950N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 10015 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

101975N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 10015 ~ 100