(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques finales de trazo -Tipo endurecido y roscado-

Bloques finales de trazo -Tipo endurecido y roscado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de final de carrera, endurecidos y roscados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBVM20-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM25-[20-90/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM32-[22-100/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM38-[25-100/0.1]-[N,​R,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Color: color seguro L (altura del bloque)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 90
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)22 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)25 ~ 100