(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos separadores Roscas hembra Dimensión L configurable, con gancho para llave

Pernos separadores Roscas hembra Dimensión L configurable, con gancho para llave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo perno separador: Tipo de hilo femenino
· Escribe: Tipo de dimensión L configurable
· Gancho para llave: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBTL10-[20-65/0.1]-[15-35/5]
SBTL13-[20-65/0.1]-[15-45/5]
SBTL16-[25-65/0.1]-[20-45/5]
SBTL20-[25-65/0.1]-[20-45/5]
SBTLN10-[20-65/0.1]
SBTLN13-[20-65/0.1]
SBTLN16-[25-65/0.1]
SBTLN20-[25-65/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConjunto / artículo individual D (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
BL
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cuerpo y perno1020 ~ 6515 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cuerpo y perno1320 ~ 6515 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cuerpo y perno1625 ~ 6520 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cuerpo y perno2025 ~ 6520 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Solo cuerpo1020 ~ 65-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Solo cuerpo1320 ~ 65-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Solo cuerpo1625 ~ 65-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Solo cuerpo2025 ~ 65-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de perno separador Tipo de rosca hembra Tipo Tipo de dimensión L configurable Gancho de llave Con