(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cierre tipo orificio, cara de arandela tipo corto

Tornillos de cierre tipo orificio, cara de arandela tipo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Incluye agujero: Con
· Con/sin asiento: Con
· Incluye agente preventivo de aflojamiento: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWZH10
MSWZH12
MSWZH14
MSWZH16
MSWZH18
MSWZH20
MSWZH22
MSWZH24
MSWZH25
MSWZH26
MSWZH27
MSWZH28
MSWZH30
MSWZH33
MSWZSH10-10
MSWZSH12-10
MSWZSH14-10
MSWZSH16-10
MSWZSH18-10
MSWZSH20-10
MSWZSH22-10
MSWZSH24-10
MSWZSH25-10
MSWZSH26-10
MSWZSH27-10
MSWZSH28-10
MSWZSH30-12
MSWZSH33-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de hilo (M) Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103312

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin agujero Con Con / sin asiento Con Con / sin agente de prevención de aflojamiento W/O