(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de agujero de tapones de tornillo

Tipo de agujero de tapones de tornillo
  • Descuento por volumen

· Incluye agujero: Con
· Con/sin asiento: W/O
· Incluye agente preventivo de aflojamiento: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWH12
MSWH14
MSWH16
MSWH18
MSWH20
MSWH22
MSWH24
MSWH25
MSWH26
MSWH27
MSWH28
MSWH30
MSWH33
MSWSH12-6
MSWSH14-6
MSWSH16-6
MSWSH18-6
MSWSH20-8
MSWSH22-8
MSWSH24-8
MSWSH25-8
MSWSH26-8
MSWSH27-8
MSWSH28-8
MSWSH30-8
MSWSH33-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de hilo (M) Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10278
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10338

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin agujero Con Con / sin asiento W/O Con / sin agente de prevención de aflojamiento W/O