(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cierre tipo orificio de cara de arandela corto

Tornillos de cierre tipo orificio de cara de arandela corto
  • Descuento por volumen

· Incluye agujero: W/O
· Con/sin asiento: Con
· Incluye agente preventivo de aflojamiento: W/O
· Escribe: Con asientos, tipo corto.
· Tipo de enchufe: Tornillos de cierre

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWZS10-10
MSWZS12-10
MSWZS14-10
MSWZS16-10
MSWZS18-10
MSWZS20-10
MSWZS22-10
MSWZS24-10
MSWZS25-10
MSWZS26-10
MSWZS27-10
MSWZS28-10
MSWZS30-12
MSWZS33-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de hilo (M) Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

101410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103312

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin agujero W/O Con / sin asiento Con Con / sin agente de prevención de aflojamiento W/O