(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cierre tipo a través del orificio

Tornillos de cierre tipo a través del orificio
  • Descuento por volumen

· Incluye agujero: Con
· Con/sin asiento: W/O
· Incluye agente preventivo de aflojamiento: W/O
· Tipo de enchufe: Tornillos de cierre

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWA8
MSWA10
MSWA12
MSWA14
MSWA16
MSWA18
MSWA20
MSWA22
MSWA24
MSWA25
MSWA26
MSWA27
MSWA28
MSWA30
MSWA33
MSWAS8-6
MSWAS10-6
MSWAS12-6
MSWAS14-6
MSWAS16-6
MSWAS18-6
MSWAS20-8
MSWAS22-8
MSWAS24-8
MSWAS25-8
MSWAS26-8
MSWAS27-8
MSWAS28-8
MSWAS30-8
MSWAS33-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de hilo (M) Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10288
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10338

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin agujero Con Con / sin asiento W/O Con / sin agente de prevención de aflojamiento W/O