(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cierre para prevenir el aflojamiento

Tornillos de cierre para prevenir el aflojamiento
  • Descuento por volumen

· Incluye agujero: W/O
· Con/sin asiento: W/O
· Incluye agente preventivo de aflojamiento: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LMSW4
LMSW5
LMSW6
LMSW8
LMSW10
LMSW12
LMSW16
LMSW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de hilo (M) Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin agujero W/O Con / sin asiento W/O Con / sin agente de prevención de aflojamiento Con