(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas libres

Arandelas libres

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las lavadoras gratuitas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWMK-D[8-20/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWMK-D[21-50/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWMS-D[8-20/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWMS-D[21-50/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWSK-D[5-20/0.5]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWSK-D[21-60/1]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWSS-D[5-20/0.5]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWSS-D[21-60/1]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWZK-D[9-20/0.5]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
FWZK-D[21-50/1]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
FWZS-D[9-20/0.5]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
FWZS-D[21-50/1]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Especificación Material H (Profundidad de avellanado)
(mm)
M (diámetro del tornillo)
(mm)
P (diámetro de la tubería)
(mm)
T (espesor)
(mm)
V (diámetro interior diámetro de avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 20Roscado internoSKS3-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 50Roscado internoSKS3-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 20Roscado internoSS400-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 50Roscado internoSS400-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 20TuboSKS3---1 ~ 502.5 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 60TuboSKS3---1 ~ 502.5 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 20TuboSS400---1 ~ 502.5 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 60TuboSS400---1 ~ 502.5 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

109 ~ 20Tipo de avellanadoSKS31 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 50Tipo de avellanadoSKS31 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

109 ~ 20Tipo de avellanadoSS4001 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 50Tipo de avellanadoSS4001 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45