(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores para levantadores de guía y pines del levantador

Espaciadores para levantadores de guía y pines del levantador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores para elevadores guía y pasadores de elevador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRB4-0.1
LRB4-0.2
LRB4-0.3
LRB4-0.5
LRB4-1.0
LRB5-0.1
LRB5-0.2
LRB5-0.3
LRB5-0.5
LRB5-1.0
LRB6-0.1
LRB6-0.2
LRB6-0.3
LRB6-0.5
LRB6-1.0
LRB8-0.1
LRB8-0.2
LRB8-0.3
LRB8-0.5
LRB8-1.0
LRB10-0.1
LRB10-0.2
LRB10-0.3
LRB10-0.5
LRB10-1.0
LRB13-0.1
LRB13-0.2
LRB13-0.3
LRB13-0.5
LRB13-1.0
LRB16-0.1
LRB16-0.2
LRB16-0.3
LRB16-0.5
LRB16-1.0
LRB20-0.1
LRB20-0.2
LRB20-0.3
LRB20-0.5
LRB20-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
d (diámetro interno)
(mm)
t (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10641.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10750.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10750.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10750.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10860.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10860.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10860.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10860.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10861.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101081.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013100.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013101.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016130.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016130.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016130.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016130.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016131.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019160.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019160.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019160.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019161.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023200.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023200.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023200.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023201.0