(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores para pernos para expulsor tipo buje

Espaciadores para pernos para expulsor tipo buje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores para pernos extractores tipo buje, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
R6.5-16
R6.5-18
R8-18
R8-20
R8-22
R10-20
R10-22
R10-25
R10-27
R13-25
R13-27
R13-30
R16-30
R16-35
R16-40
R20-35
R20-40
T6.5
T8
T10
T13
T16
T20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
d (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10278
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10135
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10188
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102312