(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca con tratamiento para evitar el aflojamiento

Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca con tratamiento para evitar el aflojamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 12.9
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LB4-8
LB4-10
LB4-12
LB4-15
LB4-20
LB4-25
LB4-30
LB5-10
LB5-12
LB5-15
LB5-20
LB5-25
LB5-30
LB5-35
LB6-10
LB6-15
LB6-20
LB6-25
LB6-30
LB6-35
LB6-40
LB6-45
LB6-50
LB8-15
LB8-20
LB8-25
LB8-30
LB8-35
LB8-40
LB8-45
LB8-50
LB8-55
LB8-60
LB10-20
LB10-25
LB10-30
LB10-35
LB10-40
LB10-45
LB10-50
LB10-55
LB10-60
LB12-25
LB12-30
LB12-35
LB12-40
LB12-45
LB12-50
LB12-55
LB12-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación de ranura (M)
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificación de tapón Con