(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extractores de pin dowel

Extractores de pin dowel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Herramientas de servicio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los extractores de pasadores, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KNHN
KNHN-B
KNHN-M4
KNHN-M5
KNHN-M6
KNHN-M8
KNHN-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConjunto / artículo individual Tamaño de tornillo de pasador aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cuerpo + tapa de soporte, 1 cada unoM4、M5、M6、M8、M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tapa del titularM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tapa del titularM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tapa del titularM6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tapa del titularM8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tapa del titularM10