(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Incluye agujero roscado: W/O
· Material: Acero para rodamientos 52100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSV2-6
MSV2-8
MSV2-10
MSV3-8
MSV3-10
MSV3-15
MSV3-20
MSV3-25
MSV3-30
MSV4-10
MSV4-15
MSV4-20
MSV4-25
MSV4-30
MSV5-10
MSV5-15
MSV5-20
MSV5-25
MSV5-30
MSV6-10
MSV6-15
MSV6-20
MSV6-25
MSV6-30
MSV8-20
MSV8-30
MSV8-40
MSV10-30
MSV10-40
MSV10-50
MSV10-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10330
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Con / sin agujero roscado W/O Tolerancia de diámetro D +0.002/0