(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Componentes de retenedores Ball-Lock

Componentes de retenedores Ball-Lock
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los componentes del retenedor de bloqueo de bola, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BB8
BB10
BB13
BDN-LR13
BDN-LR16
BDN-LR20
BDN-LR25
BDN-LR32
BDN-LR38
BF8
BF10
BF13
BNN-BR10
BNN-BR13
BNN-BR16
BNN-BR20
BNN-BR25
BNN-BR32
BPN-LR10
BPN-LR13
BPN-LR16
BPN-LR20
BPN-LR25
BPN-LR32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
Con / sin taladro del tapón de respaldo Nombre de componentes Retenedor aplicable D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-ConBola de carga ligera solo10~38
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-ConSolo bola de carga pesada10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-ConSolo bola de carga pesada13~32
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1013ConTapón de respaldo solo para troquel-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1016ConTapón de respaldo solo para troquel-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1020ConTapón de respaldo solo para troquel-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1025ConTapón de respaldo solo para troquel-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1032ConTapón de respaldo solo para troquel-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1038ConTapón de respaldo solo para troquel-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10--Tipo de carga ligera solo resorte10~38
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10--Tipo de carga pesada solo resorte10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10--Tipo de carga pesada solo resorte13~32
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1010W/OTapón de respaldo sin taladro solamente-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1013W/OTapón de respaldo sin taladro solamente-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1016W/OTapón de respaldo sin taladro solamente-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1020W/OTapón de respaldo sin taladro solamente-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1025W/OTapón de respaldo sin taladro solamente-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1032W/OTapón de respaldo sin taladro solamente-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1010ConTapón de respaldo solo para punzón-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1013ConTapón de respaldo solo para punzón-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1016ConTapón de respaldo solo para punzón-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1020ConTapón de respaldo solo para punzón-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1025ConTapón de respaldo solo para punzón-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1032ConTapón de respaldo solo para punzón-