(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Retenedores de bloqueo de bola Carga ligera, ahorro de espacio, tipo de perno de fijación simple

Retenedores de bloqueo de bola Carga ligera, ahorro de espacio, tipo de perno de fijación simple

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Retenedores de bloqueo de bola Carga ligera, ahorro de espacio, tipo de perno de fijación simple
  • Retenedores de bloqueo de bola Carga ligera, ahorro de espacio, tipo de perno de fijación simple
  • Retenedores de bloqueo de bola Carga ligera, ahorro de espacio, tipo de perno de fijación simple
  • Descuento por volumen

· Incluye orificio para pasador del tapón de respaldo: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLN-DS13
CLN-DS16
CLN-DSN13
CLN-DSN16
CLN-FS10
CLN-FS13
CLN-FS16
CLN-FSN10
CLN-FSN13
CLN-FSN16
CLN-PN10
CLN-PN13
CLN-PN16
CLN-PS10
CLN-PS13
CLN-PS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para troqueles con forma de botónJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para troqueles con forma de botónJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para troqueles con forma de botónCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para troqueles con forma de botónCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones moldeadosJuego10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones moldeadosJuego13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones moldeadosJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones moldeadosCuerpo solo + enchufe10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones moldeadosCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones moldeadosCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin taladro del tapón de respaldo Con