(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Retenedores de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Compacto

Retenedores de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Compacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Retenedores de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Compacto
  • Retenedores de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Compacto
  • Descuento por volumen

· Incluye orificio para pasador del tapón de respaldo: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLN-D13
CLN-D16
CLN-D20
CLN-D25
CLN-D32
CLN-D38
CLN-DN13
CLN-DN16
CLN-DN20
CLN-DN25
CLN-DN32
CLN-DN38
CLN-P10
CLN-P13
CLN-P16
CLN-P20
CLN-P25
CLN-P32
CLN-PP10
CLN-PP13
CLN-PP16
CLN-PP20
CLN-PP25
CLN-PP32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereJuego25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereJuego32
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereJuego38
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe32
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe38
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones de carga ligeraJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego32
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe32

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin taladro del tapón de respaldo Con