(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana
  • Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloqueo de bola con llave plana, consulte las secciones siguientes:

  • BALL-LOCK
  • SKH51
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KBJB10-[71,​80,​90,​100]
KBJB10-LC[60-100/0.1]
KBJB13-[71,​80,​90,​100]
KBJB13-LC[60-100/0.1]
KBJB16-[71,​80,​90,​100]
KBJB16-LC[60-100/0.1]
KBJB20-[71,​80,​90,​100]
KBJB20-LC[60-100/0.1]
KBJB25-[71,​80,​90,​100]
KBJB25-LC[60-100/0.1]
KBJB32-[71,​80,​90,​100]
KBJB32-LC[60-100/0.1]
KBPB10-[71,​80,​90,​100]
KBPB10-LC[60-100/0.1]
KBPB13-[71,​80,​90,​100]
KBPB13-LC[60-100/0.1]
KBPB16-[71,​80,​90,​100]
KBPB16-LC[60-100/0.1]
KBPB20-[71,​80,​90,​100]
KBPB20-LC[60-100/0.1]
KBPB25-[71,​80,​90,​100]
KBPB25-LC[60-100/0.1]
KBPB32-[71,​80,​90,​100]
KBPB32-LC[60-100/0.1]
KLJB10-[63,​71,​74,​80,​90]
KLJB10-LC[50-90/0.1]
KLJB13-[63,​71,​74,​80,​90]
KLJB13-LC[50-90/0.1]
KLJB16-[63,​71,​74,​80,​90]
KLJB16-LC[50-90/0.1]
KLJB20-[63,​71,​74,​80,​90]
KLJB20-LC[50-90/0.1]
KLJB25-[63,​71,​74,​80,​90]
KLJB25-LC[50-90/0.1]
KLJB32-[63,​71,​74,​80,​90]
KLJB32-LC[50-90/0.1]
KLPB10-[63,​71,​74,​80,​90]
KLPB10-LC[50-90/0.1]
KLPB13-[63,​71,​74,​80,​90]
KLPB13-LC[50-90/0.1]
KLPB16-[63,​71,​74,​80,​90]
KLPB16-LC[50-90/0.1]
KLPB20-[63,​71,​74,​80,​90]
KLPB20-LC[50-90/0.1]
KLPB25-[63,​71,​74,​80,​90]
KLPB25-LC[50-90/0.1]
KLPB32-[63,​71,​74,​80,​90]
KLPB32-LC[50-90/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)1071 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)10-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)1371 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)13-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)1671 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)16-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)2071 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)20-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)2571 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)25-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)3271 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)32-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)1071 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)10-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)1371 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)13-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)1671 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)16-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)2071 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)20-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)2571 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)25-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)3271 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKH51 (M2)32-60 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)1063 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)10-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)1363 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)13-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)1663 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)16-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)2063 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)20-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)2563 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)25-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)3263 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Jector con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)32-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)1063 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)10-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)1363 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)13-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)1663 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)16-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)2063 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)20-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)2563 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)25-50 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)3263 ~ 90-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Hombro con llave planaEquivalente a SKD11 (D2)32-50 ~ 90