(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)
  • Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones con bloqueo de bola (económicos), consulte las secciones siguientes:

  • BALL-LOCK
  • SKH51
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EBJB10-[71,​80,​90,​100]
EBJB10-LC[60-100/0.1]
EBJB13-[71,​80,​90,​100]
EBJB13-LC[60-100/0.1]
EBJB16-[71,​80,​90,​100]
EBJB16-LC[60-100/0.1]
EBJB20-[71,​80,​90,​100]
EBJB20-LC[60-100/0.1]
EBJB25-[71,​80,​90,​100]
EBJB25-LC[60-100/0.1]
EBJB32-[71,​80,​90,​100]
EBJB32-LC[60-100/0.1]
EBPB10-[71,​80,​90,​100]
EBPB10-LC[60-100/0.1]
EBPB13-[71,​80,​90,​100]
EBPB13-LC[60-100/0.1]
EBPB16-[71,​80,​90,​100]
EBPB16-LC[60-100/0.1]
EBPB20-[71,​80,​90,​100]
EBPB20-LC[60-100/0.1]
EBPB25-[71,​80,​90,​100]
EBPB25-LC[60-100/0.1]
EBPB32-[71,​80,​90,​100]
EBPB32-LC[60-100/0.1]
ELJB10-[63,​71,​74,​80,​90]
ELJB10-LC[50-90/0.1]
ELJB13-[63,​71,​74,​80,​90]
ELJB13-LC[50-90/0.1]
ELJB16-[63,​71,​74,​80,​90]
ELJB16-LC[50-90/0.1]
ELJB20-[63,​71,​74,​80,​90]
ELJB20-LC[50-90/0.1]
ELJB25-[63,​71,​74,​80,​90]
ELJB25-LC[50-90/0.1]
ELJB32-[63,​71,​74,​80,​90]
ELJB32-LC[50-90/0.1]
ELPB10-[63,​71,​74,​80,​90]
ELPB10-LC[50-90/0.1]
ELPB13-[63,​71,​74,​80,​90]
ELPB13-LC[50-90/0.1]
ELPB16-[63,​71,​74,​80,​90]
ELPB16-LC[50-90/0.1]
ELPB20-[63,​71,​74,​80,​90]
ELPB20-LC[50-90/0.1]
ELPB25-[63,​71,​74,​80,​90]
ELPB25-LC[50-90/0.1]
ELPB32-[63,​71,​74,​80,​90]
ELPB32-LC[50-90/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)1071 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)10-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)1371 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)13-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)1671 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)16-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)2071 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)20-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)2571 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)25-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)3271 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKH51 (M2)32-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)1071 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)10-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)1371 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)13-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)1671 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)16-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)2071 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)20-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)2571 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)25-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)3271 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKH51 (M2)32-60 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)1063 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)10-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)1363 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)13-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)1663 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)16-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)2063 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)20-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)2563 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)25-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)3263 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Jector (Jektole)Equivalente a SKD11 (D2)32-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)1063 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)10-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)1363 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)13-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)1663 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)16-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)2063 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)20-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)2563 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)25-50 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)3263 ~ 90-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hombro (regular)Equivalente a SKD11 (D2)32-50 ~ 90