(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Hombro con llave plana
· Material: equivalente SKH51 (M2)

  • BALL-LOCK
  • SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KBPAL10-[80,​90,​100]-P[3-9.97/0.01]
KBPAL10-[80,​90,​100]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAL10-L[110,​125]-P[3-9.97/0.01]
KBPAL10-L[110,​125]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAL10-LC[52-99.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
KBPAL10-LC[52-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAL10-LLC[100-124.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
KBPAL10-LLC[100-124.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAL13-[80,​90,​100]-P[6-12.97/0.01]
KBPAL13-[80,​90,​100]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAL13-L[110,​125]-P[6-12.97/0.01]
KBPAL13-L[110,​125]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAL13-LC[52-99.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
KBPAL13-LC[52-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAL13-LLC[100-124.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
KBPAL13-LLC[100-124.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAL16-[80,​90,​100]-P[10-15.97/0.01]
KBPAL16-[80,​90,​100]-PC[5-9.99/0.01]
KBPAL16-L[110,​125]-P[10-15.97/0.01]
KBPAL16-L[110,​125]-PC[5-9.99/0.01]
KBPAL16-LC[52-99.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]
KBPAL16-LC[52-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
KBPAL16-LLC[100-124.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]
KBPAL16-LLC[100-124.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
KBPAL20-[80,​90,​100]-P[13-19.97/0.01]
KBPAL20-[80,​90,​100]-PC[6.5-12.99/0.01]
KBPAL20-L[110,​125]-P[13-19.97/0.01]
KBPAL20-L[110,​125]-PC[6.5-12.99/0.01]
KBPAL20-LC[52-99.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]
KBPAL20-LC[52-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
KBPAL20-LLC[100-124.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]
KBPAL20-LLC[100-124.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
KBPAL25-[80,​90,​100]-P[18-24.97/0.01]
KBPAL25-[80,​90,​100]-PC[9-17.99/0.01]
KBPAL25-L[110,​125]-P[18-24.97/0.01]
KBPAL25-L[110,​125]-PC[9-17.99/0.01]
KBPAL25-LC[52-99.9/0.1]-P[18-24.97/0.01]
KBPAL25-LC[52-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
KBPAL25-LLC[100-124.9/0.1]-P[18-24.97/0.01]
KBPAL25-LLC[100-124.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
KBPAL32-[80,​90,​100]-P[22-31.97/0.01]
KBPAL32-[80,​90,​100]-PC[11-21.99/0.01]
KBPAL32-LC[52-99.9/0.1]-P[22-31.97/0.01]
KBPAL32-LC[52-99.9/0.1]-PC[11-21.99/0.01]
KBPAS10-[71,​80,​90,​100]-P[3-9.97/0.01]
KBPAS10-[71,​80,​90,​100]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAS10-L[110,​125]-P[3-9.97/0.01]
KBPAS10-L[110,​125]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAS10-LC[52-99.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
KBPAS10-LC[52-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAS10-LLC[100-124.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
KBPAS10-LLC[100-124.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
KBPAS13-[71,​80,​90,​100]-P[6-12.97/0.01]
KBPAS13-[71,​80,​90,​100]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAS13-L[110,​125]-P[6-12.97/0.01]
KBPAS13-L[110,​125]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAS13-LC[52-99.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
KBPAS13-LC[52-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
KBPAS13-LLC[100-124.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
KBPAS13-LLC[100-124.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta)
(mm)
D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1080 ~ 100-3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1080 ~ 100--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10--3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10-52 ~ 99.93 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10-52 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10--3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1380 ~ 100-6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1380 ~ 100--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13-52 ~ 99.96 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13-52 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1680 ~ 100-10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1680 ~ 100--5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16--10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16-52 ~ 99.910 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16-52 ~ 99.9-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16--10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2080 ~ 100-13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2080 ~ 100--6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20--13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20---6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20-52 ~ 99.913 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20-52 ~ 99.9-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20--13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20---6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2580 ~ 100-18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2580 ~ 100--9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25--18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25---9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25-52 ~ 99.918 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25-52 ~ 99.9-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25--18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25---9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3280 ~ 100-22 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3280 ~ 100--11 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL32-52 ~ 99.922 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL32-52 ~ 99.9-11 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1071 ~ 100-3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1071 ~ 100--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10--3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10-52 ~ 99.93 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10-52 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10--3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1371 ~ 100-6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1371 ~ 100--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13-52 ~ 99.96 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13-52 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13---3 ~ 5.99---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Hombro con llave plana Material Equivalente a SKH51 (M2)