(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Hombro (regular)
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)

  • BALL-LOCK
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ELPAL10-[71,​74,​80,​90]-P[3-9.97/0.01]
ELPAL10-[71,​74,​80,​90]-PC[1.5-2.99/0.01]
ELPAL10-L[100,​110,​125]-P[3-9.97/0.01]
ELPAL10-L[100,​110,​125]-PC[1.5-2.99/0.01]
ELPAL10-LC[47-89.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
ELPAL10-LC[47-89.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ELPAL10-LLC[90-124.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
ELPAL10-LLC[90-124.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ELPAL13-[71,​74,​80,​90]-P[6-12.97/0.01]
ELPAL13-[71,​74,​80,​90]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAL13-L[100,​110,​125]-P[6-12.97/0.01]
ELPAL13-L[100,​110,​125]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAL13-LC[47-89.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
ELPAL13-LC[47-89.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAL13-LLC[90-124.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
ELPAL13-LLC[90-124.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAL16-[71,​74,​80,​90]-P[10-15.97/0.01]
ELPAL16-[71,​74,​80,​90]-PC[5-9.99/0.01]
ELPAL16-L[100,​110,​125]-P[10-15.97/0.01]
ELPAL16-L[100,​110,​125]-PC[5-9.99/0.01]
ELPAL16-LC[47-89.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]
ELPAL16-LC[47-89.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
ELPAL16-LLC[90-124.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]
ELPAL16-LLC[90-124.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
ELPAL20-[71,​74,​80,​90]-P[13-19.97/0.01]
ELPAL20-[71,​74,​80,​90]-PC[6.5-12.99/0.01]
ELPAL20-L[100,​110,​125]-P[13-19.97/0.01]
ELPAL20-L[100,​110,​125]-PC[6.5-12.99/0.01]
ELPAL20-LC[47-89.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]
ELPAL20-LC[47-89.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
ELPAL20-LLC[90-124.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]
ELPAL20-LLC[90-124.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
ELPAL25-[71,​74,​80,​90]-P[18-24.97/0.01]
ELPAL25-[71,​74,​80,​90]-PC[9-17.99/0.01]
ELPAL25-L[100,​110,​125]-P[18-24.97/0.01]
ELPAL25-L[100,​110,​125]-PC[9-17.99/0.01]
ELPAL25-LC[47-89.9/0.1]-P[18-24.97/0.01]
ELPAL25-LC[47-89.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
ELPAL25-LLC[90-124.9/0.1]-P[18-24.97/0.01]
ELPAL25-LLC[90-124.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
ELPAL32-[71,​74,​80,​90]-P[22-31.97/0.01]
ELPAL32-[71,​74,​80,​90]-PC[11-21.99/0.01]
ELPAL32-LC[47-89.9/0.1]-P[22-31.97/0.01]
ELPAL32-LC[47-89.9/0.1]-PC[11-21.99/0.01]
ELPAS10-[63,​71,​74,​80,​90]-P[3-9.97/0.01]
ELPAS10-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[1.5-2.99/0.01]
ELPAS10-LC[47-89.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
ELPAS10-LC[47-89.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ELPAS13-[63,​71,​74,​80,​90]-P[6-12.97/0.01]
ELPAS13-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAS13-L[100,​110,​125]-P[6-12.97/0.01]
ELPAS13-L[100,​110,​125]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAS13-LC[47-89.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
ELPAS13-LC[47-89.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAS13-LLC[90-124.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
ELPAS13-LLC[90-124.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ELPAS16-[63,​71,​74,​80,​90]-P[10-15.97/0.01]
ELPAS16-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[5-9.99/0.01]
ELPAS16-L[100,​110,​125]-P[10-15.97/0.01]
ELPAS16-L[100,​110,​125]-PC[5-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta)
(mm)
D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1071 ~ 90-3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1071 ~ 90--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10--3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10-47 ~ 89.93 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10-47 ~ 89.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10--3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1371 ~ 90-6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1371 ~ 90--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13-47 ~ 89.96 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13-47 ~ 89.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1671 ~ 90-10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1671 ~ 90--5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16--10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16-47 ~ 89.910 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16-47 ~ 89.9-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16--10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2071 ~ 90-13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2071 ~ 90--6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20--13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20---6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20-47 ~ 89.913 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20-47 ~ 89.9-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20--13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20---6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2571 ~ 90-18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2571 ~ 90--9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25--18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25---9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25-47 ~ 89.918 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25-47 ~ 89.9-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25--18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25---9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3271 ~ 90-22 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3271 ~ 90--11 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL32-47 ~ 89.922 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL32-47 ~ 89.9-11 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1063 ~ 90-3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1063 ~ 90--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS10-47 ~ 89.93 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS10-47 ~ 89.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1363 ~ 90-6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1363 ~ 90--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13-47 ~ 89.96 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13-47 ~ 89.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13--6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1663 ~ 90-10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1663 ~ 90--5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS16--10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS16---5 ~ 9.99---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Hombro (regular) Material Equivalente a SKD11 (D2)