(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada

Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mecanizado de cantos con doble perno de fijación
· Material: S45C

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FP-AN10
FP-AN13
FP-AN16
FP-AN20
FP-AN25
FP-AP10
FP-AP13
FP-AP16
FP-AP20
FP-AP25
FP-FN10
FP-FN13
FP-FN16
FP-FN20
FP-FN25
FP-FP10
FP-FP13
FP-FP16
FP-FP20
FP-FP25
FPAR10
FPAR13
FPAR16
FPAR20
FPAR25
FPFR10
FPFR13
FPFR16
FPFR20
FPFR25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicable forma de punzón Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego13
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mecanizado de ajuste de bordes con pernos de fijación dobles. Material S45C