(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor

Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor
  • Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, tipo de perno simple, 25 mm de espesor
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mecanizado de cantos con un solo perno de fijación
· Material: S45C

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TP-APS10
TP-APS13
TP-APS16
TP-ASN10
TP-ASN13
TP-ASN16
TP-FPS10
TP-FPS13
TP-FPS16
TP-FSN10
TP-FSN13
TP-FSN16
TPARS10
TPARS13
TPARS16
TPFRS10
TPFRS13
TPFRS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicable forma de punzón Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mecanizado de ajuste de bordes con perno de fijación simple Material S45C