(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores

Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - perno único, 25 mm de espesor - para punzones regulares/eyectores
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mecanizado NC con perno de fijación simple
· Material: S45C
· Dimensión T (espesor) (mm): 5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPST10
BPST13
BPST16
SP-APS10
SP-APS13
SP-APS16
SP-ASN10
SP-ASN13
SP-ASN16
SP-FPS10
SP-FPS13
SP-FPS16
SP-FSN10
SP-FSN13
SP-FSN16
SPARS10
SPARS13
SPARS16
SPFRS10
SPFRS13
SPFRS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Aplicable forma de punzón Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
Diámetro de retención nominal aplicable
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Placa de respaldo solamente-105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Placa de respaldo solamente-135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Placa de respaldo solamente-165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoJuego10--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10S45CPara golpe redondoJuego13--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoJuego16--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoSolo cuerpo10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoSolo cuerpo13--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoSolo cuerpo16--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoJuego10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoJuego13--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoJuego16--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoSolo cuerpo10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoSolo cuerpo13--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoSolo cuerpo16--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)13--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)16--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)13--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45CPara punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)16--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mecanizado NC con perno de fijación simple