(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de retenedores cuadrados para acero de alta resistencia, servicio pesado - para punzones regulares/eyectores

Juego de retenedores cuadrados para acero de alta resistencia, servicio pesado - para punzones regulares/eyectores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de retenedores cuadrados para acero de alta resistencia, servicio pesado - para punzones regulares/eyectores
  • Juego de retenedores cuadrados para acero de alta resistencia, servicio pesado - para punzones regulares/eyectores
  • Juego de retenedores cuadrados para acero de alta resistencia, servicio pesado - para punzones regulares/eyectores
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con tornillos de doble fijación
· Material: SCM440

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HASAR10
HASAR13
HASAR16
HASAR20
HASAR25
HASFR10
HASFR13
HASFR16
HASFR20
HASFR25
HMPDR10
HMPDR13
HMPDR16
HMPDR20
HMPDR25
HMPSR10
HMPSR13
HMPSR16
HMPSR20
HMPSR25
HSA-AN10
HSA-AN13
HSA-AN16
HSA-AN20
HSA-AN25
HSA-AP10
HSA-AP13
HSA-AP16
HSA-AP20
HSA-AP25
HSA-FN10
HSA-FN13
HSA-FN16
HSA-FN20
HSA-FN25
HSA-FP10
HSA-FP13
HSA-FP16
HSA-FP20
HSA-FP25
HSR-AN10
HSR-AN13
HSR-AN16
HSR-AN20
HSR-AN25
HSR-AP10
HSR-AP13
HSR-AP16
HSR-AP20
HSR-AP25
HSR-FN10
HSR-FN13
HSR-FN16
HSR-FN20
HSR-FN25
HSR-FP10
HSR-FP13
HSR-FP16
HSR-FP20
HSR-FP25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicable forma de punzón Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoConjunto (sin placa de respaldo)25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoConjunto (sin placa de respaldo)25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para golpe redondoJuego25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego13
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego20
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Para punzón conformadoJuego25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con pernos de fijación doble Material SCM440