(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada

Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada
  • Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC, servicio pesado - para acero de alta resistencia, punzones de carga pesada
  • Descuento por volumen

· Material: SCM440
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de retenedores de punzones para mecanizado NC, servicio pesado - para punzones de acero de alta resistencia y carga pesada, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HAP-AN10
HAP-AN13
HAP-AN16
HAP-AN20
HAP-AN25
HAP-AP10
HAP-AP13
HAP-AP16
HAP-AP20
HAP-AP25
HAP-FN10
HAP-FN13
HAP-FN16
HAP-FN20
HAP-FN25
HAP-FP10
HAP-FP13
HAP-FP16
HAP-FP20
HAP-FP25
HAPAR10
HAPAR13
HAPAR16
HAPAR20
HAPAR25
HAPFR10
HAPFR13
HAPFR16
HAPFR20
HAPFR25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicable forma de punzón Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaJuego25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones con forma de carga pesadaSolo cuerpo25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaJuego25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones redondos de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para punzones con forma de carga pesadaConjunto (sin placa de respaldo)25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SCM440