(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes guía para punzones de formas especiales

Bujes guía para punzones de formas especiales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Casquillos guía de punzonado
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[7-9.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H8-LC[20.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01]
HG2H10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
HG2H10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
HG2H10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
HG2H10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
HG2H10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Forma de vástago de perforación (parte de montaje) Forma de troquel (pieza de montaje) D (diámetro exterior)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Alteración de la dimensión de la punta [PC]
(mm)
W
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-2 ~ 4----2 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-2 ~ 4-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-2 ~ 4-----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-----1 ~ 1.992 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-----1 ~ 1.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-----4.01 ~ 4.22 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-----4.01 ~ 4.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8---10 ~ 25-----4.01 ~ 4.2-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.92 ~ 4----2 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.92 ~ 4-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.92 ~ 4-----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.9----1 ~ 1.992 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.9----1 ~ 1.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.9----4.01 ~ 4.22 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.9----4.01 ~ 4.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----7 ~ 9.9----4.01 ~ 4.2-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.92 ~ 4----2 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.92 ~ 4-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.92 ~ 4-----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.9----1 ~ 1.992 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.9----1 ~ 1.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.9----4.01 ~ 4.22 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.9----4.01 ~ 4.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----10.1 ~ 12.9----4.01 ~ 4.2-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.92 ~ 4----2 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.92 ~ 4-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.92 ~ 4-----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.9----1 ~ 1.992 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.9----1 ~ 1.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.9----4.01 ~ 4.22 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.9----4.01 ~ 4.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----13.1 ~ 15.9----4.01 ~ 4.2-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.92 ~ 4----2 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.92 ~ 4-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.92 ~ 4-----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.9----1 ~ 1.992 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.9----1 ~ 1.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.9----4.01 ~ 4.22 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.9----4.01 ~ 4.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----16.1 ~ 19.9----4.01 ~ 4.2-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.92 ~ 4----2 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.92 ~ 4-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.92 ~ 4-----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.9----1 ~ 1.992 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.9----1 ~ 1.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.9----4.01 ~ 4.22 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.9----4.01 ~ 4.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza8----20.1 ~ 24.9----4.01 ~ 4.2-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza10---10 ~ 25-2 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza10---10 ~ 25-2 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza10---10 ~ 25-2 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza10---10 ~ 25-----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza10---10 ~ 25-----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

102H-Tipo de cabeza10---10 ~ 25-----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2

Cargando…

 

Información básica

Tipo Bujes guía de punzonado Material SKD11 Equivalente Tratamiento de superficies Ninguno