(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de ajuste de altura para corrección de inclinación

Unidades de ajuste de altura para corrección de inclinación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de ajuste de altura para la corrección de inclinación, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAUA6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUA8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUA10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
Con / sin agujero ranurado A (ángulo)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106Con1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Con1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Con1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

106W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

108W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25