(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Matrices de flexión -Tipo de perno de fijación-

Matrices de flexión -Tipo de perno de fijación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre matrices de doblado - tipo de perno de fijación, consulte las secciones siguientes:

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBMD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD1308-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD1608-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD1808-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD1810-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD2008-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD2010-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2210-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD2210-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2213-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD2510-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2513-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2516-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2813-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2813-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2816-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3213-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3216-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3216-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3220-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3220-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3520-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3525-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3816-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4020-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4025-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4520-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4525-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD5025-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSV (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (diámetro del pasador de elevación)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013816 ~ 35-2 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10138-16 ~ 352 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016816 ~ 35-2 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10168-16 ~ 352 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

1018816 ~ 35-2 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10188-16 ~ 352 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10181016 ~ 35-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101810-16 ~ 352 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020816 ~ 35-2 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10208-16 ~ 352 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10201016 ~ 35-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

102010-16 ~ 352 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10221016 ~ 35-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

102210-16 ~ 352 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10221316 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102213-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251016 ~ 35-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

102510-16 ~ 352 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251316 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102513-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251616 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102516-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10281316 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102813-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10281616 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

102816-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10321316 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

103213-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10321616 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

103216-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10322016 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

103220-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10352016 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

103520-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10352516 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

103525-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10381616 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

103816-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402016 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104020-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402516 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104025-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10452016 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104520-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10452516 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

104525-16 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10502516 ~ 35-2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

105025-16 ~ 352 ~ 10