(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones y matrices de flexión corta -Tipo de tamaño fijo-

Punzones y matrices de flexión corta -Tipo de tamaño fijo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Equivalente a SKD11
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones y matrices de doblado corto, tamaño fijo, consulte las secciones siguientes:

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0606-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0608-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0610-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0613-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0616-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0620-[13-25/0.1]-J[0.2-6/0.01]-K[0.2-6/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0806-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0808-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0810-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0813-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0816-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A0820-[13-25/0.1]-J[0.2-8/0.01]-K[0.2-8/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1006-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1008-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J0-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHFS2A1010-[13-25/0.1]-J[0.2-10/0.01]-K[0.2-10/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Forma de vástago (parte de montaje) V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
A (ángulo)
(°)
B (dimensión de la punta)
(mm)
C (dimensión de la punta)
(mm)
E (dimensión de la punta)
(mm)
F (cambio de posición de brida)
(°)
G (ángulo)
(°)
J (esquina R)
(mm)
K (esquina R)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N (esquina R)
(mm)
Q (esquina R)
(mm)
S (dimensión de la punta)
(mm)
U (esquina R)
(mm)
WF (cambio de posición de brida)
(°)
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple66----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple66----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple66----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple66----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple68----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple68----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple68----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple68----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple610----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple610----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple610----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple610----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple613----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple613----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple613----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple613----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple616----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple616----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple616----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple616----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple620----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple620----0 ~ 270-00.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple620----0 ~ 270-0.2 ~ 6013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple620----0 ~ 270-0.2 ~ 60.2 ~ 613 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple86----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple86----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple86----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple86----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple88----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple88----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple88----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple88----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple810----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple810----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple810----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple810----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple813----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple813----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple813----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple813----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple816----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple816----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple816----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple816----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple820----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple820----0 ~ 270-00.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple820----0 ~ 270-0.2 ~ 8013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple820----0 ~ 270-0.2 ~ 80.2 ~ 813 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple106----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple106----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple106----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple106----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple108----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple108----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple108----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple108----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple1010----0 ~ 270-0013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple1010----0 ~ 270-00.2 ~ 1013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple1010----0 ~ 270-0.2 ~ 10013 ~ 25-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ABrida simple1010----0 ~ 270-0.2 ~ 100.2 ~ 1013 ~ 25-----

Cargando…

 

Información básica

Material SKD11 Equivalente